Menu  Rechercher

Vis tête moletée - Métal moleté avec épaulement

En cours de production

Les vis à tête moletée sont un des types de vis les plus importants utilisés dans diverses applications industrielles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
175 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l3 l1 d2 l2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
65.0 mm
M20
27.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
80.0 mm
M20
27.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
60.0 mm
M20
27.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
90.0 mm
M20
27.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
65.0 mm
M6
11.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
50.0 mm
M5
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
60.0 mm
M5
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
100.0 mm
M6
11.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
16.0 mm
M6
11.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
25.0 mm
M6
11.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
35.0 mm
M6
11.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
30.0 mm
M6
11.0 mm
  • sur 9
Vis épaulée M20 65.0 mm Acier inoxydable

10505779


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    36.0 mm
  • Épaisseur tête
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    65.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm
Vis épaulée M3 10.0 mm Acier inoxydable

10505816


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M20 80.0 mm Acier inoxydable

10505793


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    36.0 mm
  • Épaisseur tête
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm
Vis épaulée M3 12.0 mm Acier inoxydable

10505830


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M3 10.0 mm Acier inoxydable

10505823


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M3 16.0 mm Acier inoxydable

10505861


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M20 60.0 mm Acier inoxydable

10505762


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    36.0 mm
  • Épaisseur tête
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm
Vis épaulée M20 90.0 mm Acier inoxydable

10505809


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    36.0 mm
  • Épaisseur tête
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm
Vis épaulée M4 10.0 mm Acier inoxydable

10505991


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M3 12.0 mm Acier inoxydable

10505847


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M6 50.0 mm Acier inoxydable

10506554


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre d'épaule
    8.0 mm
Vis épaulée M6 65.0 mm Acier inoxydable

10506592


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    65.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre d'épaule
    8.0 mm
Vis épaulée M5 50.0 mm Acier inoxydable

10506332


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre d'épaule
    6.0 mm
Vis épaulée M5 60.0 mm Acier inoxydable

10506370


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre d'épaule
    6.0 mm
Vis épaulée M6 100.0 mm Acier inoxydable

10506417


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre d'épaule
    8.0 mm
Vis épaulée M6 16.0 mm Acier inoxydable

10506431


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre d'épaule
    8.0 mm
Vis épaulée M6 25.0 mm Acier inoxydable

10506479


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre d'épaule
    8.0 mm
Vis épaulée M6 35.0 mm Acier inoxydable

10506516


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre d'épaule
    8.0 mm
Vis épaulée M6 20.0 mm Acier inoxydable

10506455


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre d'épaule
    8.0 mm
Vis épaulée M6 30.0 mm Acier inoxydable

10506493


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre d'épaule
    8.0 mm