Menu  Rechercher

Vis tête moletée - Métal moleté avec épaulement

En cours de production

Les vis à tête moletée sont un des types de vis les plus importants utilisés dans diverses applications industrielles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
175 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l3 l1 d2 l2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
65.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
55.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
70.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
65.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
20.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
30.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
65.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
100.0 mm
M20
27.0 mm
  • sur 9
Vis épaulée M10 50.0 mm Acier inoxydable

10505298


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 65.0 mm Acier inoxydable

10505335


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    65.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 50.0 mm Acier inoxydable

10505281


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 60.0 mm Acier inoxydable

10505328


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 55.0 mm Acier inoxydable

10505304


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 70.0 mm Acier inoxydable

10505342


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 20.0 mm Acier inoxydable

10505199


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 40.0 mm Acier inoxydable

10505267


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 30.0 mm Acier inoxydable

10505229


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 16.0 mm Acier inoxydable

10505168


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M8 65.0 mm Acier inoxydable

10505076


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    65.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 40.0 mm Acier inoxydable

10504994


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M3 20.0 mm Acier inoxydable

10505878


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M3 4.0 mm Acier inoxydable

10505915


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M3 6.0 mm Acier inoxydable

10505953


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M3 4.0 mm Acier inoxydable

10505908


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M3 16.0 mm Acier inoxydable

10505854


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M3 30.0 mm Acier inoxydable

10505892


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M16 65.0 mm Acier inoxydable

10505694


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    65.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M20 100.0 mm Acier inoxydable

10505731


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    36.0 mm
  • Épaisseur tête
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm