Menu  Rechercher

Vis épaulée M10 16.0 mm Acier inoxydable

Ce boulon à épaulement est partiellement fileté et a une tête moletée à emboîtement, le rendant simple d'installation à la main ou avec une clé allen. Fabriqué en acier.
Référence Essentra :

10505168

Référence du fabricant:

1505069

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 18.0 mm
Épaisseur tête 8.0 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Filetage M10
Diamètre d'épaule 12.0 mm
Matière complète Inox 304
Type de vis Vis moletée
Couleur Gris
Finition Mat
Type de point M10
Longueur totale 40.0 mm
Longueur sous tête 32.0 mm
Matière complète de la vis Acier
Code produit 7318156861

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter