Menu  Rechercher

Vis tête fraisée - PEEK

En cours de production

Les vis à tête hexagonale fraisée, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique exceptionnelle, une résistance chimique et une stabilité thermique.

Le design de tête fraisée leur permet de s'intégrer parfaitement dans une surface. Il offre une finition propre et discrète, adaptée à l'assemblage de précision.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0086, SR2011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Type de tête h1 l2 Taille d'entraînement l1 ±0.2 Ajouter au panier
1,7859 € - 1,9844 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
2,0037 € - 2,2264 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
1,4157 € - 1,573 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
1,4769 € - 1,641 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
15.0
2,2693 € - 2,5214 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
1,2959 € - 1,4399 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
1,2305 € - 1,3673 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
15.0
2,0865 € - 2,3183 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
1,6443 € - 1,8271 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
1,64 € - 2,05 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
Tête creuse
2.8
1.6
3.0
20.0
1,87 € - 2,34 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
Tête creuse
3.3
2.0
4.0
25.0
1,38 € - 1,73 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Tête creuse
2.3
1.4
2.5
25.0
1,30 € - 1,63 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
Tête creuse
3.3
2.0
4.0
8.0
1,01 € - 1,26 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Tête creuse
2.3
1.4
2.5
10.0
0,96 € - 1,20 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Tête creuse
2.3
1.4
2.5
8.0
1,3285 € - 1,4762 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
1,0781 € - 1,1979 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
1,49 € - 1,86 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
Tête creuse
3.3
2.0
4.0
16.0
1,69 € - 2,11 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
Tête creuse
3.3
2.0
4.0
20.0
1,13 € - 1,41 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Tête creuse
2.3
1.4
2.5
16.0
  • sur 4
Vis tête fraisée Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20819965

Gamme de prix
1,9844 € - 1,7859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Vis tête fraisée Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20819972

Gamme de prix
2,2264 € - 2,0037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Vis tête fraisée Torx Head M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20819996

Gamme de prix
1,573 € - 1,4157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Vis tête fraisée Torx Head M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20819804

Gamme de prix
1,641 € - 1,4769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Vis tête fraisée Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20819866

Gamme de prix
2,5214 € - 2,2693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Vis tête fraisée Torx Head M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20819927

Gamme de prix
1,4399 € - 1,2959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Vis tête fraisée Torx Head M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20819880

Gamme de prix
1,3673 € - 1,2305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Vis tête fraisée Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20819903

Gamme de prix
2,3183 € - 2,0865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Vis tête fraisée Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20819910

Gamme de prix
1,8271 € - 1,6443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Vis tête fraisée Tête creuse M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20833961

Gamme de prix
2,05 € - 1,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Vis tête fraisée Tête creuse M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20834036

Gamme de prix
2,34 € - 1,87 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Vis tête fraisée Tête creuse M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833916

Gamme de prix
1,73 € - 1,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Vis tête fraisée Tête creuse M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20833992

Gamme de prix
1,63 € - 1,30 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Vis tête fraisée Tête creuse M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833879

Gamme de prix
1,26 € - 1,01 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Vis tête fraisée Tête creuse M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833862

Gamme de prix
1,20 € - 0,96 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Vis tête fraisée Torx Head M2 10.0 4.0 PEEK Beige

20819644

Gamme de prix
1,4762 € - 1,3285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Vis tête fraisée Torx Head M2 4.0 4.0 PEEK Beige

20819613

Gamme de prix
1,1979 € - 1,0781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Vis tête fraisée Tête creuse M6 16.0 12.0 PEEK Beige

20834012

Gamme de prix
1,86 € - 1,49 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Vis tête fraisée Tête creuse M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20834029

Gamme de prix
2,11 € - 1,69 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Vis tête fraisée Tête creuse M4 16.0 8.0 PEEK Beige

20833893

Gamme de prix
1,41 € - 1,13 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3