Menu  Rechercher

Vis tête fraisée Tête creuse M6 16.0 12.0 PEEK Beige

La vis à tête hexagonale fraisée est conçue pour être à niveau avec une surface et offre une finition discrète pour un assemblage de précision. Force mécanique exceptionnelle, résistance chimique et stabilité thermique. Fonctionne à des températures allant jusqu'à 260 °C. Fabriquée en PEEK.
Référence Essentra :

20834012

Référence du fabricant:

20834012

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 1,8953 €
100 + 1,5183 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

37,91 €

20 x 1,8953 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M6
l1 ±0.2 16.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.3
A/F 4.0
Résistance à la traction (N) 116 N/mm
Couleur Beige
Type de tête Tête creuse
Matière PEEK
Taille d'entraînement 4.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter