Menu  Rechercher

Vis tête fraisée Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Beige

Vis à tête fraisée en PEEK, qui offre durabilité, résistance à l’usure, résistance aux produits chimiques et stabilité thermique. La conception fraisée permet à la vis de rester au-dessous de la surface ou de l’affleurer, pour une finition soignée. Résiste à des températures allant jusqu’à 260 °C.
Référence Essentra :

20819910

Référence du fabricant:

20819910

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 1,8618 €
100 + 1,6756 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

37,24 €

20 x 1,8618 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M4
l1 ±0.2 30.0
d2 8.0
l2 1.4
h1 2.20
N Torx TX-20
Résistance à la traction (N) 116 N/mm
Couleur Beige
Type de tête Torx Head
Matière PEEK
Taille d'entraînement TX-20

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter