Menu  Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
530,8205 € - 589,795 € Demander le délai de livraison ici
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1000.0
Acier
111.25
751,846 € - 884,53 € Demander le délai de livraison ici
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
2000.0
Acier
74.425
80,0992 € - 100,1266 € Demander le délai de livraison ici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
2000.0
Acier
19.114
35,0758 € - 46,7735 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Acier
10.191
432,6539 € - 509,0035 € Demander le délai de livraison ici
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
2000.0
Acier
49.935
149,4824 € - 175,8573 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
2000.0
Acier
25.094
202,7192 € - 238,4887 € Demander le délai de livraison ici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Acier
40.020
203,4461 € - 239,3484 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
2000.0
Acier
32.547
61,9382 € - 77,4264 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Acier
17.640
65,1364 € - 81,4148 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
2000.0
Acier
15.608
1.134,5859 € - 1.334,8034 € Demander le délai de livraison ici
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
2000.0
Acier
83.365
130,6154 € - 153,6707 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
2000.0
Acier
26.547
342,0569 € - 402,4168 € Demander le délai de livraison ici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Acier
40.020
105,3521 € - 131,687 € Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Inox 316
8739.0
169,2528 € - 199,1187 € Demander le délai de livraison ici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
2000.0
Acier
39.977
332,3482 € - 391,0011 € Demander le délai de livraison ici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Acier
45.468
47,6504 € - 63,5389 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Acier
13.640
107,6469 € - 134,5529 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Acier
23.094
249,8816 € - 293,9792 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Inox 316
15.640
136,0876 € - 160,107 € 2 En stock
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Inox 316
19.114
  • sur 21
Vis guide TR120 x 16 1000.0 Acier

20153502

Gamme de prix
589,795 € - 530,8205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR120 x 16
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Pas
    16.0
  • p1
    16.0
Vis guide TR80 x 10 2000.0 Acier

20153267

Gamme de prix
884,53 € - 751,846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR22 x 5 2000.0 Acier

20153359

Gamme de prix
100,1266 € - 80,0992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR12 x 3 2000.0 Acier

20153304

Gamme de prix
46,7735 € - 35,0758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR55 x 9 2000.0 Acier

20153236

Gamme de prix
509,0035 € - 432,6539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR55 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR28 x 10 2000.0 Acier

20153168

Gamme de prix
175,8573 € - 149,4824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR44 x 7 2000.0 Acier

20153212

Gamme de prix
238,4887 € - 202,7192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR36 x 12 2000.0 Acier

20153199

Gamme de prix
239,3484 € - 203,4461 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR20 x 4 2000.0 Acier

20153083

Gamme de prix
77,4264 € - 61,9382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR18 x 8 2000.0 Acier

20153076

Gamme de prix
81,4148 € - 65,1364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR90 x 12 2000.0 Acier

20153274

Gamme de prix
1.334,8034 € - 1.134,5859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR90 x 12
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    12.0
Vis guide TR30 x 12 2000.0 Acier

20153175

Gamme de prix
153,6707 € - 130,6154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR44 x 7 2000.0 Acier

20153427

Gamme de prix
402,4168 € - 342,0569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR10 x 2 2000.0 Inox 316

20153472

Gamme de prix
131,687 € - 105,3521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    2.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR44 x 14 2000.0 Acier

20153922

Gamme de prix
199,1187 € - 169,2528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Pas
    14.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR50 x 8 2000.0 Acier

20153229

Gamme de prix
391,0011 € - 332,3482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    8.0
Vis guide TR16 x 4 2000.0 Acier

20153328

Gamme de prix
63,5389 € - 47,6504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR26 x 5 2000.0 Acier

20153373

Gamme de prix
134,5529 € - 107,6469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR18 x 4 3000.0 Inox 316

20150310

Gamme de prix
293,9792 € - 249,8816 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR22 x 5 1000.0 Inox 316

20150389

Gamme de prix
160,107 € - 136,0876 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0