Menu  Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
1.460,9739 € - 1.718,7873 € Demander le délai de livraison ici
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Acier
74.425
230,7757 € - 271,506 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Inox 316
17.640
502,8055 € - 591,5408 € Demander le délai de livraison ici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Acier
54.935
143,4807 € - 179,3561 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Acier
28.547
125,8286 € - 157,2888 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
2000.0
Acier
23.094
400,2778 € - 470,9184 € Demander le délai de livraison ici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Acier
54.935
66,6628 € - 83,3254 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Acier
17.640
410,163 € - 482,5503 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Acier
64.425
29,5621 € - 39,4177 € Demander le délai de livraison ici
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
2000.0
Acier
8.716
169,2528 € - 199,1187 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Acier
32.547
85,1975 € - 106,5031 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Acier
21.094
43,1647 € - 57,5564 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Acier
12.191
248,0748 € - 291,8537 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Acier
36.020
25,5644 € - 34,08 € Demander le délai de livraison ici
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
1500.0
Acier
8.716
196,0945 € - 230,703 € Demander le délai de livraison ici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Acier
45.468
565,6783 € - 628,5273 € Demander le délai de livraison ici
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1500.0
Acier
91.250
328,3194 € - 386,2604 € Demander le délai de livraison ici
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1500.0
Acier
49.935
644,9156 € - 758,7288 € Demander le délai de livraison ici
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
3000.0
Acier
49.935
750,7662 € - 883,2512 € Demander le délai de livraison ici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Acier
54.935
132,8271 € - 156,2619 € Demander le délai de livraison ici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Acier
40.020
  • sur 21
Vis guide TR80 x 10 3000.0 Acier

20152482

Gamme de prix
1.718,7873 € - 1.460,9739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR20 x 4 2000.0 Inox 316

20152895

Gamme de prix
271,506 € - 230,7757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR60 x 9 2000.0 Acier

20153441

Gamme de prix
591,5408 € - 502,8055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR32 x 6 2000.0 Acier

20153397

Gamme de prix
179,3561 € - 143,4807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR26 x 10 2000.0 Acier

20153144

Gamme de prix
157,2888 € - 125,8286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR60 x 9 2000.0 Acier

20153243

Gamme de prix
470,9184 € - 400,2778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR20 x 4 2000.0 Acier

20153342

Gamme de prix
83,3254 € - 66,6628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR70 x 10 1500.0 Acier

20152437

Gamme de prix
482,5503 € - 410,163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR10 x 4 2000.0 Acier

20152994

Gamme de prix
39,4177 € - 29,5621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR36 x 6 2000.0 Acier

20153182

Gamme de prix
199,1187 € - 169,2528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR24 x 5 2000.0 Acier

20153366

Gamme de prix
106,5031 € - 85,1975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR14 x 3 2000.0 Acier

20153311

Gamme de prix
57,5564 € - 43,1647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR40 x 7 2000.0 Acier

20153410

Gamme de prix
291,8537 € - 248,0748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR10 x 4 1500.0 Acier

20151935

Gamme de prix
34,08 € - 25,5644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR50 x 8 1000.0 Acier

20151720

Gamme de prix
230,703 € - 196,0945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    8.0
Vis guide TR100 x 16 1500.0 Acier

20151911

Gamme de prix
628,5273 € - 565,6783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR100 x 16
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Pas
    16.0
  • p1
    16.0
Vis guide TR55 x 9 1500.0 Acier

20151751

Gamme de prix
386,2604 € - 328,3194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR55 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR55 x 9 3000.0 Acier

20151775

Gamme de prix
758,7288 € - 644,9156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR55 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR60 x 9 3000.0 Acier

20151829

Gamme de prix
883,2512 € - 750,7662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR44 x 7 1000.0 Acier

20151669

Gamme de prix
156,2619 € - 132,8271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0