Menu  Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
491 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0817 € - 0,0958 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
PA
6.0 mm
Tournevis fendu
0,2496 € - 0,2927 € 169 En stock
M6
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
56.7 mm
Tournevis fendu
0,1024 € - 0,1198 € 545 En stock
M8
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
11.3 mm
Tournevis fendu
0,4218 € - 0,4892 € 45 En stock
M8
Noir
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Tournevis fendu
1,3644 € - 2,9987 € 202 En stock
M4
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
1,7217 € - 3,30 € 50 En stock
M3
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
1,1033 € - 2,4247 € 40 En stock
M4
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
1,5639 € - 2,9987 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
4,62 € - 5,7391 € 6 En stock
M5
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
8,6804 € - 10,8039 € Demander le délai de livraison ici
M6
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
1,1033 € - 2,4247 € 128 En stock
M4
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
1,5639 € - 2,9987 € 123 En stock
M4
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
1,8795 € - 3,5869 € Demander le délai de livraison ici
M4
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
1,1033 € - 2,4247 € 103 En stock
M4
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
2,353 € - 4,8352 € 100 En stock
M5
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
0,0807 € - 0,0944 € 2000 En stock
M4
Naturel
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1736 € - 0,1836 € 1088 En stock
M5
Naturel
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0965 € - 0,113 € 25000 En stock
M6
Naturel
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1492 € - 0,2051 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Naturel
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
DIN 963
Acier doux
8.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 25
Vis Tournevis fendu M3 6.0 mm PA Naturel

10051979

Gamme de prix
0,0958 € - 0,0817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 56.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10051658

Gamme de prix
0,2927 € - 0,2496 €

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    56.7 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M8 11.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10051696

Gamme de prix
0,1198 € - 0,1024 €

Niveaux de stock
545 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    11.3 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M8 15.3 mm Nylon 6/6 Noir

10051733

Gamme de prix
0,4892 € - 0,4218 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    15.3 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Bouton cruciforme M4 PEEK Marron clair

10220009

Gamme de prix
2,9987 € - 1,3644 €

Niveaux de stock
202 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M3 PEEK Brun clair

10219942

Gamme de prix
3,30 € - 1,7217 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M4 PEEK Marron clair

10219980

Gamme de prix
2,4247 € - 1,1033 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M3 PEEK Marron clair

10219935

Gamme de prix
2,9987 € - 1,5639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M5 PEEK Brun clair

10220092

Gamme de prix
5,7391 € - 4,62 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M6 PEEK Brun clair

10220139

Gamme de prix
10,8039 € - 8,6804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M4 PEEK Marron clair

10219997

Gamme de prix
2,4247 € - 1,1033 €

Niveaux de stock
128 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M4 PEEK Marron clair

10220016

Gamme de prix
2,9987 € - 1,5639 €

Niveaux de stock
123 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M4 PEEK Brun clair

10220030

Gamme de prix
3,5869 € - 1,8795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M4 PEEK Marron clair

10219973

Gamme de prix
2,4247 € - 1,1033 €

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M5 PEEK Marron clair

10220047

Gamme de prix
4,8352 € - 2,353 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Tournevis fendu M4 25.0 mm PA Naturel

10052105

Gamme de prix
0,0944 € - 0,0807 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 25.0 mm PA Naturel

10052136

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
1088 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm PA Naturel

10052174

Gamme de prix
0,113 € - 0,0965 €

Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M2.5 12.0 mm Nylon Naturel

10329917

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 8.0 mm Acier doux Blanc

10183038


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué