Menu  Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
491 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,549 € - 0,6183 € Demander le délai de livraison ici
M2.6
Naturel
UL94 HB
Reny
Bouton cruciforme
0,7053 € - 0,7936 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
UL94 HB
Reny
Bouton cruciforme
1,7395 € - 1,9569 € 150 En stock
M5
Naturel
UL94 HB
Reny
Bouton cruciforme
3,0306 € - 7,0777 € Demander le délai de livraison ici
M1.2
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
3.1 mm
Bouton cruciforme
3,0306 € - 7,0777 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
1.3 mm
Bouton cruciforme
1,3291 € - 1,4949 € 100 En stock
M4
Naturel
UL94 HB
Reny
Bouton cruciforme
0,3574 € - 0,5368 € 900 En stock
M2
Noir
UL94 HB
Reny
Bouton cruciforme
0,636 € - 0,7161 € 195 En stock
M3
Naturel
UL94 HB
Reny
Bouton cruciforme
2,188 € - 2,4734 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
UL94 HB
Reny
Bouton cruciforme
1,2258 € - 1,3997 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
Naturel
UL94 HB
Reny
2.8 mm
Bouton cruciforme
0,549 € - 0,6183 € 100 En stock
M2
Naturel
UL94 HB
Reny
Bouton cruciforme
1,1904 € - 1,3386 € 200 En stock
M3
Naturel
UL94 HB
Reny
Bouton cruciforme
3,1257 € - 3,5198 € Demander le délai de livraison ici
M4
Marron clair
UL94 V-0
PPS
Bouton cruciforme
2,7859 € - 3,1257 € Demander le délai de livraison ici
M4
Marron clair
UL94 V-0
PPS
Bouton cruciforme
0,852 € - 1,2788 € Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
UL94 HB
Reny
Bouton cruciforme
2,4326 € - 2,7316 € Demander le délai de livraison ici
M4
Marron clair
UL94 V-0
PPS
Bouton cruciforme
0,636 € - 0,7161 € 100 En stock
M2.6
Naturel
UL94 HB
Reny
Bouton cruciforme
2,7859 € - 3,1257 € 15 En stock
M3
Marron clair
UL94 V-0
PPS
Bouton cruciforme
3,0306 € - 7,0777 € Demander le délai de livraison ici
M1.4
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
3.0 mm
Bouton cruciforme
1,7395 € - 1,9569 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron clair
UL94 V-0
PPS
Bouton cruciforme
  • sur 25
Vis Bouton cruciforme M2.6 Reny Naturel

10342459

Gamme de prix
0,6183 € - 0,549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M2.6
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M4 Reny Naturel

10342572

Gamme de prix
0,7936 € - 0,7053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M5 Reny Naturel

10342664

Gamme de prix
1,9569 € - 1,7395 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M1.2 3.1 mm PEEK Marron clair

10342367

Gamme de prix
7,0777 € - 3,0306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Longueur filetage
    3.1 mm
  • Filetage
    M1.2
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
Vis Bouton cruciforme M1.6 1.3 mm PEEK Marron clair

10342398

Gamme de prix
7,0777 € - 3,0306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Longueur filetage
    1.3 mm
  • Filetage
    M1.6
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
Vis Bouton cruciforme M4 Reny Naturel

10342619

Gamme de prix
1,4949 € - 1,3291 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M2 Reny Noir

10587614

Gamme de prix
0,5368 € - 0,3574 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Noir
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M3 Reny Naturel

10342527

Gamme de prix
0,7161 € - 0,636 €

Niveaux de stock
195 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M6 Reny Naturel

10342695

Gamme de prix
2,4734 € - 2,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M1.6 2.8 mm Reny Naturel

10342152

Gamme de prix
1,3997 € - 1,2258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Longueur filetage
    2.8 mm
  • Filetage
    M1.6
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
Vis Bouton cruciforme M2 Reny Naturel

10342428

Gamme de prix
0,6183 € - 0,549 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M3 Reny Naturel

10342541

Gamme de prix
1,3386 € - 1,1904 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M4 PPS Marron clair

10343180

Gamme de prix
3,5198 € - 3,1257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M4 PPS Marron clair

10343173

Gamme de prix
3,1257 € - 2,7859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M5 Reny Noir

10587843

Gamme de prix
1,2788 € - 0,852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M4 PPS Marron clair

10343166

Gamme de prix
2,7316 € - 2,4326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M2.6 Reny Naturel

10342473

Gamme de prix
0,7161 € - 0,636 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M2.6
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M3 PPS Marron clair

10343128

Gamme de prix
3,1257 € - 2,7859 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M1.4 3.0 mm PEEK Marron clair

10342381

Gamme de prix
7,0777 € - 3,0306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    3.0 mm
  • Filetage
    M1.4
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 PPS Marron clair

10343098

Gamme de prix
1,9569 € - 1,7395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée