Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
DIN 963
|
Acier doux
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 0,9656 € - 2,8265 € | 1000 En stock |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 13499 En stock |
M3
|
Blanc
|
DIN 963
|
Acier doux
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Blanc
|
DIN 963
|
Acier doux
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 0,3275 € - 0,4906 € | 800 En stock |
M2.6
|
Noir
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,7393 € - 0,833 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 2,419 € - 2,718 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,3166 € - 0,4756 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 3,4519 € - 3,8867 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 3,0306 € - 7,0777 € | Demander le délai de livraison ici |
M1.6
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.11 in
2.8 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,549 € - 0,6183 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.6
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 2,4734 € - 2,7859 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,3275 € - 0,4906 € | 900 En stock |
M2.6
|
Noir
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,3791 € - 0,568 € | 791 En stock |
M3
|
Noir
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 1,5492 € - 3,6815 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 1,0002 € - 1,1252 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 3,0306 € - 7,0777 € | Demander le délai de livraison ici |
M1.4
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,5327 € - 0,5993 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 1,3291 € - 1,4949 € | 100 En stock |
M4
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,7053 € - 0,7936 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme