Menu  Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
491 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,4892 € - 0,5724 € 308 En stock
M6
Naturel
NF E 25-123
PVDF
8.7 mm
Tournevis fendu
0,2726 € - 0,3185 € 439 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Tournevis fendu
0,0679 € - 0,0796 € 3438 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PP
17.3 mm
Tournevis fendu
0,5021 € - 0,5868 € 261 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Tournevis fendu
0,1635 € - 0,1922 € 13583 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PP
13.3 mm
Tournevis fendu
0,0707 € - 0,0827 € 2090 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Tournevis fendu
0,1388 € - 0,1621 € 14100 En stock
M4
Noir
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Tournevis fendu
0,1549 € - 0,1822 € 292 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Tournevis fendu
0,073 € - 0,0855 € 858 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Tournevis fendu
0,1965 € - 0,2295 € 750 En stock
M5
Noir
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Tournevis fendu
0,4778 € - 0,4778 € 6800 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Tournevis fendu
0,0717 € - 0,0837 € 9000 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Tournevis fendu
0,5208 € - 0,6097 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
NF E 25-123
PVDF
27.3 mm
Tournevis fendu
0,6069 € - 0,7087 € 459 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PVDF
37.3 mm
Tournevis fendu
0,0912 € - 0,1068 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
22.3 mm
Tournevis fendu
0,2166 € - 0,251 € 13570 En stock
M5
Noir
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Tournevis fendu
0,2352 € - 0,2769 € 1900 En stock
M5
Noir
NF E 25-123
Nylon 6/6
37.3 mm
Tournevis fendu
0,1081 € - 0,1263 € 2083 En stock
M4
Naturel
NF E 25-123
PA
40.0 mm
Tournevis fendu
0,3515 € - 0,4103 € 13600 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PVDF
7.3 mm
Tournevis fendu
0,3902 € - 0,4548 € 298 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Tournevis fendu
  • sur 25
Vis Tournevis fendu M6 8.7 mm PVDF Naturel

10051443

Gamme de prix
0,5724 € - 0,4892 €

Niveaux de stock
308 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    8.7 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5 13.3 mm PVDF Naturel

10051207

Gamme de prix
0,3185 € - 0,2726 €

Niveaux de stock
439 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    13.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 17.3 mm PP Naturel

10051245

Gamme de prix
0,0796 € - 0,0679 €

Niveaux de stock
3438 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    17.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 22.3 mm PVDF Naturel

10051283

Gamme de prix
0,5868 € - 0,5021 €

Niveaux de stock
261 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    22.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 13.3 mm PP Naturel

10051191

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
13583 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    13.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10051160

Gamme de prix
0,0827 € - 0,0707 €

Niveaux de stock
2090 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    9.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M4 27.3 mm Nylon 6/6 Noir

10051108

Gamme de prix
0,1621 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
14100 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    27.3 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 2.7 mm PP Naturel

10051146

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
292 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    2.7 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5 17.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10051221

Gamme de prix
0,0855 € - 0,073 €

Niveaux de stock
858 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    17.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5 17.3 mm Nylon 6/6 Noir

10051238

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    17.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 2.7 mm PP Naturel

10051276

Gamme de prix
0,4778 € - 0,4778 €

Niveaux de stock
6800 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    2.7 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 15.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10051214

Gamme de prix
0,0837 € - 0,0717 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    15.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 27.3 mm PVDF Naturel

10051320

Gamme de prix
0,6097 € - 0,5208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    27.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 37.3 mm PVDF Naturel

10051368

Gamme de prix
0,7087 € - 0,6069 €

Niveaux de stock
459 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    37.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 22.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10051269

Gamme de prix
0,1068 € - 0,0912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    22.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 27.3 mm Nylon 6/6 Noir

10051306

Gamme de prix
0,251 € - 0,2166 €

Niveaux de stock
13570 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    27.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5 37.3 mm Nylon 6/6 Noir

10051344

Gamme de prix
0,2769 € - 0,2352 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    37.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 40.0 mm PA Naturel

10051115

Gamme de prix
0,1263 € - 0,1081 €

Niveaux de stock
2083 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 7.3 mm PVDF Naturel

10051153

Gamme de prix
0,4103 € - 0,3515 €

Niveaux de stock
13600 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    7.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 17.3 mm PVDF Naturel

10051252

Gamme de prix
0,4548 € - 0,3902 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    17.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu