Menu  Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
491 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1678 € - 0,3041 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Tournevis fendu
0,2137 € - 0,3917 € 150 En stock
M6
Naturel
DIN 963
Nylon
25.0 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
DIN 963
Nylon
40.0 mm
Tournevis fendu
0,3658 € - 1,2468 € 50 En stock
M8
Noir
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Tournevis fendu
0,4333 € - 1,4778 € 269 En stock
M8
Naturel
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Tournevis fendu
0,5595 € - 1,9226 € 75 En stock
M8
Noir
DIN 963
Nylon
50.0 mm
Tournevis fendu
0,1054 € - 0,1678 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1664 € - 0,2295 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1315 € - 0,1822 € 400 En stock
M4
Noir
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1387 € - 0,1793 € 256 En stock
M4
Noir
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1413 € - 0,1951 € 154 En stock
M4
Naturel
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1908 € - 0,3472 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
DIN 963
Nylon
6.0 mm
Tournevis fendu
0,2166 € - 0,3945 € 6959 En stock
M6
Naturel
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Tournevis fendu
0,1908 € - 0,3472 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Tournevis fendu
0,2726 € - 0,3759 € Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Tournevis fendu
0,2857 € - 0,9766 € 1575 En stock
M6
Noir
DIN 963
Nylon
60.0 mm
Tournevis fendu
0,34 € - 1,1621 € 75 En stock
M8
Noir
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1492 € - 0,2051 € 700 En stock
M2.5
Naturel
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1301 € - 0,1807 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
DIN 963
Nylon
6.0 mm
Tournevis fendu
0,1492 € - 0,2051 € Demander le délai de livraison ici
M2
Naturel
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 25
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm Nylon Naturel

10330425

Gamme de prix
0,3041 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon Naturel

10330463

Gamme de prix
0,3917 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 40.0 mm Nylon Noir

10494615


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M8 16.0 mm Nylon Noir

10330548

Gamme de prix
1,2468 € - 0,3658 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M8 30.0 mm Nylon Naturel

10330586

Gamme de prix
1,4778 € - 0,4333 €

Niveaux de stock
269 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M8 50.0 mm Nylon Noir

10330623

Gamme de prix
1,9226 € - 0,5595 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 16.0 mm Nylon Noir

10330029

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 30.0 mm Nylon Naturel

10330067

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Nylon Noir

10330104

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1315 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon Noir

10330142

Gamme de prix
0,1793 € - 0,1387 €

Niveaux de stock
256 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 30.0 mm Nylon Naturel

10330180

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1413 €

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 6.0 mm Nylon Naturel

10330227

Gamme de prix
0,3472 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 12.0 mm Nylon Naturel

10330401

Gamme de prix
0,3945 € - 0,2166 €

Niveaux de stock
6959 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon Naturel

10330449

Gamme de prix
0,3472 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Nylon Noir

10330487

Gamme de prix
0,3759 € - 0,2726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm Nylon Noir

10330524

Gamme de prix
0,9766 € - 0,2857 €

Niveaux de stock
1575 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M8 20.0 mm Nylon Noir

10330562

Gamme de prix
1,1621 € - 0,34 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M2.5 10.0 mm Nylon Naturel

10329900

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 6.0 mm Nylon Naturel

10329955

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M2 12.0 mm Nylon Naturel

10329849

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition