Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1285 € - 0,1506 € | 15 En stock |
M3
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0832 € - 0,0972 € | 1000 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1216 € - 0,1351 € | 401 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1239 € - 0,1449 € | 1515 En stock |
M3
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0364 € - 0,0426 € | 437 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0289 € - 0,0338 € | 58 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1239 € - 0,1449 € | 10500 En stock |
M3
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1807 € - 0,2109 € | 88 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.406 in
10.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0652 € - 0,0763 € | 6945 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1807 € - 0,2094 € | 16399 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0688 € - 0,0806 € | 800 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0413 € - 0,0483 € | 1970 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1848 € - 0,2061 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.366 in
9.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1246 € - 0,1463 € | 800 En stock |
M4
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0662 € - 0,0776 € | 438 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,7862 € - 1,7217 € | 143 En stock |
M3
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 2,0329 € - 3,4687 € | 560 En stock |
M3
|
Brun clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Blanc
|
DIN 963
|
Acier doux
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
DIN 963
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Blanc
|
DIN 963
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer