Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0306 € - 7,0777 € | Demander le délai de livraison ici |
M1.4
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 1,7395 € - 1,9569 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 2,7859 € - 3,1257 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 2,0928 € - 2,3511 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 2,6772 € - 3,017 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0395 € - 0,0488 € | 2000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.587 in
40.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2085 € - 0,2574 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | 4100 En stock |
M2
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.15 in
3.8 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 41983 En stock |
M2 x 0.4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.268 in
6.8 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.583 in
14.8 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 2496 En stock |
M2 x 0.4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 105 En stock |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1867 € - 0,2305 € | 1000 En stock |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.213 in
5.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0787 € - 0,0971 € | 859 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 4964 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 1232 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 1797 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer