Menu  Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
491 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
2,7834 € - 5,6817 € 330 En stock
M5
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
4,62 € - 5,7391 € Demander le délai de livraison ici
M6
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
2,7834 € - 5,6817 € 845 En stock
M5
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
0,7862 € - 1,7217 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
2,353 € - 4,8352 € 200 En stock
M5
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
0,7862 € - 1,7217 € 4145 En stock
M3
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
5,9113 € - 7,346 € 331 En stock
M6
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
1,7217 € - 3,30 € Demander le délai de livraison ici
M4
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
2,7834 € - 5,6817 € 156 En stock
M5
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
2,353 € - 4,0317 € Demander le délai de livraison ici
M3
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
4,6056 € - 6,5139 € 40 En stock
M6
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
0,1239 € - 0,1449 € 29198 En stock
M3
Noir
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.3 mm
Tournevis fendu
0,1865 € - 0,2195 € 20746 En stock
M3
Naturel
NF E 25-123
PVDF
8.3 mm
Tournevis fendu
0,0644 € - 0,0753 € 164 En stock
M3
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
10.3 mm
Tournevis fendu
0,0642 € - 0,0751 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.3 mm
Tournevis fendu
0,0549 € - 0,0642 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
Nylon
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0674 € - 0,0787 € 488 En stock
M4
Naturel
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0682 € - 0,08 € 1410 En stock
M5
Naturel
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
0,132 € - 0,1549 € 8000 En stock
M6
Naturel
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0687 € - 0,0804 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
Nylon
18.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 25
Vis Bouton cruciforme M5 PEEK Brun clair

10220085

Gamme de prix
5,6817 € - 2,7834 €

Niveaux de stock
330 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M6 PEEK Marron clair

10220115

Gamme de prix
5,7391 € - 4,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M5 PEEK Marron clair

10220061

Gamme de prix
5,6817 € - 2,7834 €

Niveaux de stock
845 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M3 PEEK Marron clair

10219928

Gamme de prix
1,7217 € - 0,7862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M5 PEEK Marron clair

10220054

Gamme de prix
4,8352 € - 2,353 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M3 PEEK Marron clair

10219904

Gamme de prix
1,7217 € - 0,7862 €

Niveaux de stock
4145 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M6 PEEK Marron clair

10220122

Gamme de prix
7,346 € - 5,9113 €

Niveaux de stock
331 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M4 PEEK Brun clair

10220023

Gamme de prix
3,30 € - 1,7217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M5 PEEK Marron clair

10220078

Gamme de prix
5,6817 € - 2,7834 €

Niveaux de stock
156 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M3 PEEK Brun clair

10219966

Gamme de prix
4,0317 € - 2,353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M6 PEEK Marron clair

10220108

Gamme de prix
6,5139 € - 4,6056 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Tournevis fendu M3 6.3 mm Nylon 6/6 Noir

10050699

Gamme de prix
0,1449 € - 0,1239 €

Niveaux de stock
29198 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    6.3 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M3x0.5 mm 8.3 mm PVDF Naturel

10050743

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
20746 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    8.3 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M3 10.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10050750

Gamme de prix
0,0753 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
164 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    10.3 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M3 8.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10050729

Gamme de prix
0,0751 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    8.3 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M4 6.0 mm Nylon Naturel

10052051

Gamme de prix
0,0642 € - 0,0549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm PA Naturel

10052099

Gamme de prix
0,0787 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm PA Naturel

10052129

Gamme de prix
0,08 € - 0,0682 €

Niveaux de stock
1410 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm PA Naturel

10052167

Gamme de prix
0,1549 € - 0,132 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 18.0 mm Nylon Naturel

10052204

Gamme de prix
0,0804 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition