Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1338 € - 0,1721 € | 460 En stock |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1175 € - 0,1865 € | 500 En stock |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1413 € - 0,1951 € | 50 En stock |
M4
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1678 € - 0,3041 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1301 € - 0,1807 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1908 € - 0,3472 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2726 € - 0,3759 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2857 € - 0,9766 € | 1575 En stock |
M6
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,34 € - 1,1621 € | 75 En stock |
M8
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,5007 € - 1,7073 € | 910 En stock |
M8
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1606 € - 0,2941 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1606 € - 0,2941 € | 600 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,8245 € - 2,4167 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1492 € - 0,2051 € | 700 En stock |
M2.5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1793 € - 0,3285 € | 624 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1289 € - 0,1791 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,172 € - 0,3155 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1678 € - 0,3041 € | 180 En stock |
M6
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2726 € - 0,3759 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1492 € - 0,2061 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer