Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0334 € - 0,0412 € | 4100 En stock |
M2
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.15 in
3.8 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 2966 En stock |
M2
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.425 in
10.8 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,226 € - 0,279 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 5976 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2085 € - 0,2574 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 5000 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2348 € - 0,2899 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2085 € - 0,2574 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2348 € - 0,2899 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1926 € - 0,2377 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer