Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1492 € - 0,2051 € | 750 En stock |
M2
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 1,187 € - 2,0755 € | 200 En stock |
M4
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1038 € - 0,1764 € | 1198 En stock |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0589 € - 0,1021 € | 500 En stock |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 1,3458 € - 2,0947 € | 50 En stock |
M3
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,6901 € - 1,2095 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0588 € - 0,0998 € | 96 En stock |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 2,6157 € - 3,9663 € | 350 En stock |
M6
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 1,187 € - 2,0755 € | 290 En stock |
M4
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 1,4642 € - 2,2888 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1076 € - 0,1836 € | 200 En stock |
M8
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1036 € - 0,1721 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,8321 € - 2,4391 € | 1050 En stock |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2137 € - 0,3917 € | 150 En stock |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 0,3658 € - 1,2468 € | 50 En stock |
M8
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,4333 € - 1,4778 € | 269 En stock |
M8
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,5595 € - 1,9226 € | 75 En stock |
M8
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1063 € - 0,1678 € | 1000 En stock |
M3
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1243 € - 0,1736 € | 500 En stock |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer