Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1907 € - 0,2355 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0369 € - 0,0456 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0437 € - 0,0539 € | 1877 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 5107 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0358 € - 0,0441 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 2000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 16907 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0404 € - 0,0499 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | 944 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0597 € - 0,0737 € | 2500 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | 2084 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,046 € - 0,0568 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0416 € - 0,0514 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0576 € - 0,0711 € | 3000 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Bouton cruciforme