Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1315 € - 0,1822 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1338 € - 0,1721 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1175 € - 0,1865 € | 437 En stock |
M4
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1378 € - 0,1919 € | 975 En stock |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1017 € - 0,1606 € | 243 En stock |
M3
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1301 € - 0,1807 € | 500 En stock |
M3
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1054 € - 0,1678 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1664 € - 0,2295 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1315 € - 0,1822 € | 400 En stock |
M4
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1387 € - 0,1793 € | 256 En stock |
M4
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1413 € - 0,1951 € | 154 En stock |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1492 € - 0,2066 € | 250 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1908 € - 0,3472 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,152 € - 0,2094 € | 175 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2166 € - 0,3945 € | 38 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1506 € - 0,2754 € | 700 En stock |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1606 € - 0,2941 € | 30 En stock |
M5
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1936 € - 0,3515 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2109 € - 0,3859 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2166 € - 0,3945 € | 6959 En stock |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer