Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1033 € - 2,4247 € | 128 En stock |
M4
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 1,5639 € - 2,9987 € | 123 En stock |
M4
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 1,8795 € - 3,5869 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Brun clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 1,1033 € - 2,4247 € | 103 En stock |
M4
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 2,353 € - 4,8352 € | 100 En stock |
M5
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0563 € - 0,0661 € | 1350 En stock |
M4
|
Naturel
|
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 0,0882 € - 0,1031 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1822 € - 0,1936 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Naturel
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 13499 En stock |
M3
|
Blanc
|
DIN 963
|
Acier doux
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Blanc
|
DIN 963
|
Acier doux
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Blanc
|
DIN 963
|
Acier doux
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
DIN 963
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Blanc
|
DIN 963
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 5,9113 € - 7,346 € | 331 En stock |
M6
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
DIN 963
|
Acier doux
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
DIN 963
|
Acier doux
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 0,9656 € - 2,8265 € | 1000 En stock |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 2,7834 € - 5,6817 € | 845 En stock |
M5
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 2,353 € - 4,8352 € | 200 En stock |
M5
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer