Menu  Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
491 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0416 € - 0,0513 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
Naturel
Nylon 6/6
9.3 mm
Bouton cruciforme
0,0368 € - 0,0454 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
Naturel
Nylon 6/6
3.3 mm
Bouton cruciforme
0,0378 € - 0,0467 € 63 En stock
M4 x 0.7
Naturel
Nylon 6/6
17.3 mm
Bouton cruciforme
0,1907 € - 0,2355 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Naturel
Nylon 6/6
11.4 mm
Bouton cruciforme
0,0404 € - 0,0499 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
Naturel
Nylon 6/6
3.3 mm
Bouton cruciforme
0,0342 € - 0,0422 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.5 mm
Tournevis fendu
0,2348 € - 0,2899 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
Naturel
Nylon 6/6
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,1926 € - 0,2377 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Naturel
Nylon 6/6
25.4 mm
Bouton cruciforme
0,2085 € - 0,2574 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
Naturel
Nylon 6/6
15.0 mm
Bouton cruciforme
0,0444 € - 0,0591 € 34000 En stock
M2
Naturel
NF E 25-123
Nylon
20.0 mm
Tournevis fendu
0,5327 € - 0,5993 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
UL94 HB
Reny
Bouton cruciforme
3,0306 € - 7,0777 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
Marron clair
UL94 V-0
PEEK
1.3 mm
Bouton cruciforme
1,2258 € - 1,3997 € Demander le délai de livraison ici
M1.4
Naturel
UL94 HB
Reny
1.5 mm
Bouton cruciforme
1,2068 € - 1,359 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
UL94 HB
Reny
Bouton cruciforme
1,2258 € - 1,3997 € 598 En stock
M1.4
Naturel
UL94 HB
Reny
3.0 mm
Bouton cruciforme
2,8403 € - 3,1937 € 50 En stock
M6
Naturel
UL94 HB
Reny
Bouton cruciforme
0,1119 € - 0,1908 € 888 En stock
M6
Naturel
DIN 963
PP
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1179 € - 0,1822 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
DIN 963
PP
60.0 mm
Tournevis fendu
0,6901 € - 1,2095 € 75 En stock
M3
Naturel
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0835 € - 0,1401 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
DIN 963
PP
25.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 25
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 9.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10297506

Gamme de prix
0,0513 € - 0,0416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    10.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    9.3 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10296929

Gamme de prix
0,0454 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.0 mm
  • Diamètre maximal de tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    3.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 17.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10296974

Gamme de prix
0,0467 € - 0,0378 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.0 mm
  • Diamètre maximal de tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    17.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 11.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10298688

Gamme de prix
0,2355 € - 0,1907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    15.4 mm
  • Diamètre maximal de tête
    17.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    11.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 3.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10297476

Gamme de prix
0,0499 € - 0,0404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    10.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    3.3 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vis Tournevis fendu M2.5 8.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10295106

Gamme de prix
0,0422 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    8.5 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Bouton cruciforme M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10299135

Gamme de prix
0,2899 € - 0,2348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10298718

Gamme de prix
0,2377 € - 0,1926 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    15.4 mm
  • Diamètre maximal de tête
    17.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    25.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vis Bouton cruciforme M10 x 1.5 15.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10299111

Gamme de prix
0,2574 € - 0,2085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
Vis Tournevis fendu M2 20.0 mm Nylon Naturel

10396605

Gamme de prix
0,0591 € - 0,0444 €

Niveaux de stock
34000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Bouton cruciforme M3 Reny Naturel

10342480

Gamme de prix
0,5993 € - 0,5327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M1.6 1.3 mm PEEK Marron clair

10342398

Gamme de prix
7,0777 € - 3,0306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Longueur filetage
    1.3 mm
  • Filetage
    M1.6
  • Couleur
    Marron clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
Vis Bouton cruciforme M1.4 1.5 mm Reny Naturel

10342121

Gamme de prix
1,3997 € - 1,2258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    1.5 mm
  • Filetage
    M1.4
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
Vis Bouton cruciforme M4 Reny Naturel

10342602

Gamme de prix
1,359 € - 1,2068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Bouton cruciforme M1.4 3.0 mm Reny Naturel

10342138

Gamme de prix
1,3997 € - 1,2258 €

Niveaux de stock
598 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    3.0 mm
  • Filetage
    M1.4
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
Vis Bouton cruciforme M6 Reny Naturel

10342725

Gamme de prix
3,1937 € - 2,8403 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm PP Naturel

10402269

Gamme de prix
0,1908 € - 0,1119 €

Niveaux de stock
888 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm PP Naturel

10402306

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 10.0 mm PVDF Naturel

10404614

Gamme de prix
1,2095 € - 0,6901 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 25.0 mm PP Naturel

10402214

Gamme de prix
0,1401 € - 0,0835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition