Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0373 € - 0,0461 € | 2084 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,046 € - 0,0568 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0649 € - 0,0801 € | 6035 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0787 € - 0,0971 € | 859 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0643 € - 0,0794 € | 2000 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0657 € - 0,0811 € | 50000 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1935 € - 0,2389 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 3925 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | 944 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0416 € - 0,0514 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0416 € - 0,0513 € | 626 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0437 € - 0,0539 € | 1877 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0576 € - 0,0711 € | 3000 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 5107 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0369 € - 0,0456 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 16907 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | 1000 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer