Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0606 € - 0,0748 € | 322 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 9900 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 1232 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0422 € - 0,0521 € | 598 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 1797 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | 37000 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.539 in
13.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0657 € - 0,0811 € | 40 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1867 € - 0,2305 € | 1000 En stock |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.213 in
5.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.697 in
17.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | 965 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,226 € - 0,279 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 5976 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 4964 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0385 € - 0,0476 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0678 € - 0,0837 € | 50 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.248 in
31.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1911 € - 0,236 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer