Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1231 € - 0,1367 € | 95 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1286 € - 0,1435 € | 1984 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1246 € - 0,1463 € | 800 En stock |
M4
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1246 € - 0,1463 € | 478 En stock |
M4
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1246 € - 0,1463 € | 6655 En stock |
M4
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1848 € - 0,2061 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.366 in
9.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1919 € - 0,2118 € | 480 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0908 € - 0,1063 € | 338 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2726 € - 0,3185 € | 439 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0655 € - 0,0767 € | 1548 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,101 € - 0,1124 € | 1954 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,077 € - 0,0902 € | 5 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1081 € - 0,1263 € | 2083 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1298 € - 0,152 € | 4700 En stock |
M4
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2381 € - 0,2525 € | 13267 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,071 € - 0,083 € | 14496 En stock |
M6
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2683 € - 0,3142 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0807 € - 0,0944 € | 6400 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,3041 € - 0,3572 € | 9249 En stock |
M6
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,3629 € - 0,4246 € | 4140 En stock |
M6
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer