Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1037 € - 0,1213 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1736 € - 0,1822 € | 1999 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0969 € - 0,1134 € | 9723 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0744 € - 0,0869 € | 21414 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.469 in
37.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0998 € - 0,117 € | 15180 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1563 € - 0,1635 € | 1000 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,3226 € - 0,3596 € | 200 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.264 in
6.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0952 € - 0,1113 € | 2168 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1621 € - 0,1721 € | 300 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1081 € - 0,1263 € | 1065 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1535 € - 0,1793 € | 34 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.657 in
16.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1116 € - 0,1307 € | 1800 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,5079 € - 0,5925 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1332 € - 0,1478 € | 3725 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,4031 € - 0,4734 € | 1274 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0451 € - 0,0529 € | 48 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2209 € - 0,2582 € | 1500 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0916 € - 0,1073 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1836 € - 0,218 € | 54 En stock |
M5
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1216 € - 0,1351 € | 401 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer