Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2352 € - 0,2769 € | 1900 En stock |
M5
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0789 € - 0,0921 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0679 € - 0,0796 € | 3438 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.681 in
17.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1635 € - 0,1922 € | 13583 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0717 € - 0,0837 € | 9000 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,3902 € - 0,4548 € | 298 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0916 € - 0,1073 € | 2939 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1549 € - 0,1822 € | 292 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1836 € - 0,218 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1965 € - 0,2295 € | 750 En stock |
M5
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,4778 € - 0,4778 € | 6800 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0707 € - 0,0827 € | 2090 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1388 € - 0,1621 € | 14100 En stock |
M4
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,3515 € - 0,4103 € | 13600 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2482 € - 0,2883 € | 7470 En stock |
M6
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1947 € - 0,2047 € | 1030 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1426 € - 0,1678 € | 5 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,4892 € - 0,5724 € | 308 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.343 in
8.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,4046 € - 0,4749 € | 43 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,5409 € - 0,6341 € | 8300 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.657 in
16.7 mm
|
Tournevis fendu