Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0963 € - 0,1071 € | 3176 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1239 € - 0,1449 € | 10500 En stock |
M3
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1807 € - 0,2109 € | 88 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.406 in
10.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0921 € - 0,108 € | 990 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1764 € - 0,2066 € | 7621 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.248 in
6.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0644 € - 0,0753 € | 164 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1235 € - 0,1449 € | 40 En stock |
M3
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1285 € - 0,1506 € | 15 En stock |
M3
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0832 € - 0,0972 € | 1000 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0688 € - 0,0806 € | 800 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0413 € - 0,0483 € | 1970 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1865 € - 0,2195 € | 20746 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.327 in
8.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0662 € - 0,0776 € | 438 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,5021 € - 0,5868 € | 261 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,5208 € - 0,6097 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.075 in
27.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,6069 € - 0,7087 € | 459 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.469 in
37.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2266 € - 0,2668 € | 171 En stock |
M6
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,073 € - 0,0855 € | 858 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0912 € - 0,1068 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2166 € - 0,251 € | 13570 En stock |
M5
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Tournevis fendu