Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7834 € - 5,6817 € | 330 En stock |
M5
|
Brun clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Blanc
|
DIN 963
|
Acier doux
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 0,0882 € - 0,1031 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 2,353 € - 4,8352 € | 100 En stock |
M5
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0487 € - 0,0572 € | 3000 En stock |
M5
|
Naturel
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0813 € - 0,0951 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Blanc
|
DIN 963
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 0,2324 € - 0,2697 € | 500 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 2,7834 € - 5,6817 € | 845 En stock |
M5
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 2,353 € - 4,8352 € | 200 En stock |
M5
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 2,7834 € - 5,6817 € | 156 En stock |
M5
|
Marron clair
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0835 € - 0,1401 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0837 € - 0,1423 € | 98 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0701 € - 0,1189 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0667 € - 0,1117 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1793 € - 0,3285 € | 624 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2109 € - 0,3859 € | 900 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1693 € - 0,3099 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,7189 € - 1,0777 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer