Menu  Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
83 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0707 € - 0,0827 € 2090 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Tournevis fendu
0,2726 € - 0,3185 € 439 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Tournevis fendu
0,3515 € - 0,4103 € 13600 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PVDF
7.3 mm
Tournevis fendu
0,1635 € - 0,1922 € 13583 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PP
13.3 mm
Tournevis fendu
0,1965 € - 0,2295 € 750 En stock
M5
Noir
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Tournevis fendu
0,2352 € - 0,2769 € 1900 En stock
M5
Noir
NF E 25-123
Nylon 6/6
37.3 mm
Tournevis fendu
0,0717 € - 0,0837 € 9000 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Tournevis fendu
0,3902 € - 0,4548 € 298 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Tournevis fendu
0,073 € - 0,0855 € 858 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Tournevis fendu
0,0912 € - 0,1068 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
22.3 mm
Tournevis fendu
0,2166 € - 0,251 € 13570 En stock
M5
Noir
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Tournevis fendu
0,1836 € - 0,218 € 54 En stock
M5
Noir
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Tournevis fendu
0,0789 € - 0,0921 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Tournevis fendu
0,1549 € - 0,1822 € 292 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Tournevis fendu
0,1836 € - 0,218 € Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Tournevis fendu
0,1736 € - 0,1836 € 1088 En stock
M5
Naturel
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0682 € - 0,08 € 1410 En stock
M5
Naturel
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
M5
Blanc
DIN 963
Acier doux
20.0 mm
Tournevis fendu
4,62 € - 5,7391 € 6 En stock
M5
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
0,0385 € - 0,0451 € 1403 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
Nylon 6/6
5.5 mm
Tournevis fendu
  • sur 5
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10051160

Gamme de prix
0,0827 € - 0,0707 €

Niveaux de stock
2090 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    9.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5 13.3 mm PVDF Naturel

10051207

Gamme de prix
0,3185 € - 0,2726 €

Niveaux de stock
439 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    13.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 7.3 mm PVDF Naturel

10051153

Gamme de prix
0,4103 € - 0,3515 €

Niveaux de stock
13600 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    7.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 13.3 mm PP Naturel

10051191

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
13583 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    13.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5 17.3 mm Nylon 6/6 Noir

10051238

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    17.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5 37.3 mm Nylon 6/6 Noir

10051344

Gamme de prix
0,2769 € - 0,2352 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    37.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 15.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10051214

Gamme de prix
0,0837 € - 0,0717 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    15.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 17.3 mm PVDF Naturel

10051252

Gamme de prix
0,4548 € - 0,3902 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    17.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5 17.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10051221

Gamme de prix
0,0855 € - 0,073 €

Niveaux de stock
858 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    17.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 22.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10051269

Gamme de prix
0,1068 € - 0,0912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    22.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 27.3 mm Nylon 6/6 Noir

10051306

Gamme de prix
0,251 € - 0,2166 €

Niveaux de stock
13570 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    27.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5 7.3 mm Nylon 6/6 Noir

10051139

Gamme de prix
0,218 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    7.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 13.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10051177

Gamme de prix
0,0921 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    13.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 2.7 mm PP Naturel

10051146

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
292 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    2.7 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5 13.3 mm Nylon 6/6 Noir

10051184

Gamme de prix
0,218 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    13.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5 25.0 mm PA Naturel

10052136

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
1088 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm PA Naturel

10052129

Gamme de prix
0,08 € - 0,0682 €

Niveaux de stock
1410 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm Acier doux Blanc

10183106


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Bouton cruciforme M5 PEEK Brun clair

10220092

Gamme de prix
5,7391 € - 4,62 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10051863

Gamme de prix
0,0451 € - 0,0385 €

Niveaux de stock
1403 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    5.5 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu