Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2109 € - 0,3859 € | 900 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1693 € - 0,3099 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1936 € - 0,3515 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1492 € - 0,2066 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1793 € - 0,3285 € | 624 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 2,0613 € - 3,6677 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0667 € - 0,1117 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0835 € - 0,1401 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0837 € - 0,1423 € | 98 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0701 € - 0,1189 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0668 € - 0,1134 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,084 € - 0,1463 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 1,7628 € - 3,2839 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 2,0804 € - 3,7017 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.193 in
30.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,152 € - 0,2094 € | 175 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2166 € - 0,3945 € | 38 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1908 € - 0,3472 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1606 € - 0,2941 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1606 € - 0,2941 € | 600 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 1,0002 € - 1,1252 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Bouton cruciforme