Menu  Rechercher

Vis machine - Tête cylindrique

En stock

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
333 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1994 € - 0,1994 € 75 En stock
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
0,3153 € - 0,3153 € Demander le délai de livraison ici
M5
40.0 mm
Tournevis fendu
0,1019 € - 0,1731 € Demander le délai de livraison ici
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
0,3238 € - 0,5505 € 298 En stock
M10
40.0 mm
Tournevis fendu
0,2327 € - 0,2873 € Demander le délai de livraison ici
M5
70.0 mm
Tournevis fendu
0,1001 € - 0,1388 € 46 En stock
M3
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1079 € - 0,1492 € 500 En stock
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
2,4499 € - 3,7594 € Demander le délai de livraison ici
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0498 € - 0,0846 € Demander le délai de livraison ici
M3
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0682 € - 0,1156 € Demander le délai de livraison ici
M5
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1098 € - 0,1872 € Demander le délai de livraison ici
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1591 € - 0,2717 € Demander le délai de livraison ici
M10
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1061 € - 0,1478 € 1000 En stock
M3
10 mm
Tournevis fendu
0,1591 € - 0,2196 € Demander le délai de livraison ici
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
0,2083 € - 0,29 € 250 En stock
M6
8.0 mm
Tournevis fendu
0,2492 € - 0,3337 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1406 € - 0,1436 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0328 € - 0,0405 € 85000 En stock
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Tournevis fendu
0,0342 € - 0,0422 € 2000 En stock
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Tournevis fendu
0,0373 € - 0,046 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
25.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 17
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Naturel

10401712

Gamme de prix
0,1994 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Naturel

10401750

Gamme de prix
0,3153 € - 0,3153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm PP Naturel

10401927

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 40.0 mm PP Naturel

10401989

Gamme de prix
0,5505 € - 0,3238 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 70.0 mm Nylon Naturel

10401293

Gamme de prix
0,2873 € - 0,2327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 16.0 mm Nylon Noir

10400944

Gamme de prix
0,1388 € - 0,1001 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon Noir

10401088

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1079 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm PVDF Naturel

10401798

Gamme de prix
3,7594 € - 2,4499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 16.0 mm PP Naturel

10401835

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm PP Naturel

10401873

Gamme de prix
0,1156 € - 0,0682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm PP Naturel

10401910

Gamme de prix
0,1872 € - 0,1098 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 20.0 mm PP Naturel

10401972

Gamme de prix
0,2717 € - 0,1591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 10 mm Nylon Noir

10400913

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    10 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Nylon Noir

10401200

Gamme de prix
0,2196 € - 0,1591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 8.0 mm Nylon Noir

10401323

Gamme de prix
0,29 € - 0,2083 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon Naturel

10401415

Gamme de prix
0,3337 € - 0,2492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis machine Tournevis fendu M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10396780

Gamme de prix
0,1436 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396742

Gamme de prix
0,0405 € - 0,0328 €

Niveaux de stock
85000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397480

Gamme de prix
0,0422 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397978

Gamme de prix
0,046 € - 0,0373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel