Menu  Rechercher

Vis machine - Tête cylindrique

En stock

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
333 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,2104 € - 0,2928 € Demander le délai de livraison ici
M6
6.5 mm
Tournevis fendu
0,2189 € - 0,2928 € 500 En stock
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
0,2372 € - 0,2928 € Demander le délai de livraison ici
M5
70.0 mm
Tournevis fendu
0,2209 € - 0,2955 € Demander le délai de livraison ici
M6
12.0 mm
Tournevis fendu
0,6356 € - 0,9986 € Demander le délai de livraison ici
M6
80.0 mm
Tournevis fendu
0,3974 € - 0,6442 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Tournevis fendu
0,20 € - 0,20 € Demander le délai de livraison ici
M8
60.0 mm
Tournevis fendu
0,2683 € - 0,4347 € 400 En stock
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
0,2539 € - 0,34 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1122 € - 0,1549 € 250 En stock
M3
20.0 mm
Tournevis fendu
0,036 € - 0,0444 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0434 € - 0,0535 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0369 € - 0,0456 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0342 € - 0,0422 € 18000 En stock
M2 x 0.4
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1081 € - 0,1506 € 250 En stock
M3
5.0 mm
Tournevis fendu
0,1081 € - 0,1506 € Demander le délai de livraison ici
M3
12.0 mm
Tournevis fendu
0,132 € - 0,1822 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0 mm
Tournevis fendu
0,11 € - 0,152 € 225 En stock
M4
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0517 € - 0,0517 € 1447 En stock
M3
4.0 mm
Tournevis fendu
0,1169 € - 0,1606 € 9500 En stock
M3
25.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 17
Vis Tournevis fendu M6 6.5 mm Nylon Naturel

10401309

Gamme de prix
0,2928 € - 0,2104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm Nylon Naturel

10401361

Gamme de prix
0,2928 € - 0,2189 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 70.0 mm Nylon Naturel

10401293

Gamme de prix
0,2928 € - 0,2372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 12.0 mm Nylon Naturel

10401354

Gamme de prix
0,2955 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 80.0 mm Nylon Naturel

10401477

Gamme de prix
0,9986 € - 0,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 25.0 mm Nylon Naturel

10401538

Gamme de prix
0,6442 € - 0,3974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 60.0 mm Nylon Naturel

10401590

Gamme de prix
0,20 € - 0,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Nylon Naturel

10401422

Gamme de prix
0,4347 € - 0,2683 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon Naturel

10401415

Gamme de prix
0,34 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 20.0 mm Nylon Naturel

10400951

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1122 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397527

Gamme de prix
0,0444 € - 0,036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396995

Gamme de prix
0,0535 € - 0,0434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397558

Gamme de prix
0,0456 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396599

Gamme de prix
0,0422 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 5.0 mm Nylon Naturel

10400852

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1081 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 12.0 mm Nylon Naturel

10400920

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 30.0 mm Nylon Naturel

10400982

Gamme de prix
0,1822 € - 0,132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm Nylon Naturel

10401064

Gamme de prix
0,152 € - 0,11 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 4.0 mm Nylon Naturel

10400845

Gamme de prix
0,0517 € - 0,0517 €

Niveaux de stock
1447 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 25.0 mm Nylon Naturel

10400975

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1169 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel