Menu  Rechercher

Vis étanche CHC avec frein filet

En cours de production

Les vis d'étanchéité à tête cylindrique Anu-Lok ont une conception à tête cylindrique pour un meilleur contrôle du couple et disposent d'un mécanisme d'étanchéité intégré conçu pour maintenir un joint étanche au gaz. Fabriquées en acier inoxydable qui présente une grande résistance à la corrosion et est quelque peu magnétique.

Ces vis utilisent Anu-Lok 180 (AnuLok), un frein filet en nylon réutilisable qui fonctionne comme un écrou en nylon. Lors de l'installation, le frein filet se contracte pour combler l'espace entre les filetages, créant ainsi un mécanisme de maintien qui empêche la vis de se détacher en raison de vibrations ou de contraintes mécaniques.

Avec une empreinte hexagonale creuse, elles peuvent être facilement serrées ou desserrées à l'aide d'une clé hexagonale.

  • Elles sont réutilisables.
  • Peuvent tolérer des températures allant de -100 C à +260 C.
  • Elles sont idéales pour diverses applications, notamment l'électronique, l'équipement et l'automobile.
  • Attention : trous de dégagement recommandés pour une étanchéité maximale.
Matière: Inox 303 avec frein filet Séries: SRP0173

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Ajouter au panier
4,6466 € - 6,6439 € Demander le délai de livraison ici
5.5
3.0
2.5
M3
8.0
3.60
4,9523 € - 7,0719 € Demander le délai de livraison ici
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
9,0283 € - 12,8904 € Demander le délai de livraison ici
18.0
12.0
10.0
M12
25.0
12.85
7,7342 € - 11,046 € Demander le délai de livraison ici
18.0
12.0
10.0
M12
40.0
12.85
7,7342 € - 11,046 € Demander le délai de livraison ici
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
5,0339 € - 7,1941 € Demander le délai de livraison ici
7.0
4.0
3.0
M4
16.0
4.50
5,0644 € - 7,2349 € Demander le délai de livraison ici
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
6,2057 € - 8,8653 € Demander le délai de livraison ici
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
8,9061 € - 12,7171 € Demander le délai de livraison ici
16.0
10.0
8.0
M10
40.0
10.60
9,762 € - 13,9399 € Demander le délai de livraison ici
24.0
16.0
14.0
M16
50.0
17.50
6,0529 € - 8,6411 € Demander le délai de livraison ici
10.0
6.0
5.0
M6
12.0
6.80
6,2669 € - 8,9468 € Demander le délai de livraison ici
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
8,9061 € - 12,7171 € Demander le délai de livraison ici
16.0
10.0
8.0
M10
16.0
10.60
5,9917 € - 8,5596 € Demander le délai de livraison ici
13.0
8.0
6.0
M8
16.0
8.50
6,3891 € - 9,1201 € Demander le délai de livraison ici
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
4,6772 € - 6,6745 € Demander le délai de livraison ici
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
5,5536 € - 7,9278 € Demander le délai de livraison ici
8.5
5.0
4.0
M5
16.0
5.60
5,4517 € - 7,7852 € Demander le délai de livraison ici
8.5
5.0
4.0
M5
12.0
5.60
6,0834 € - 8,6921 € Demander le délai de livraison ici
10.0
6.0
5.0
M6
16.0
6.80
6,114 € - 8,7328 € Demander le délai de livraison ici
13.0
8.0
6.0
M8
20.0
8.50
  • sur 2
Vis d’étanchéité M3 8.0 3.0 Inox 303 avec frein filet

20759391

Gamme de prix
6,6439 € - 4,6466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Vis d’étanchéité M4 8.0 4.0 Inox 303 avec frein filet

20759445

Gamme de prix
7,0719 € - 4,9523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Vis d’étanchéité M12 25.0 12.0 Inox 303 avec frein filet

20759704

Gamme de prix
12,8904 € - 9,0283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Vis d’étanchéité M12 40.0 12.0 Inox 303 avec frein filet

20759728

Gamme de prix
11,046 € - 7,7342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Vis d’étanchéité M12 50.0 12.0 Inox 303 avec frein filet

20759735

Gamme de prix
11,046 € - 7,7342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Vis d’étanchéité M4 16.0 4.0 Inox 303 avec frein filet

20759476

Gamme de prix
7,1941 € - 5,0339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Vis d’étanchéité M4 20.0 4.0 Inox 303 avec frein filet

20759483

Gamme de prix
7,2349 € - 5,0644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Vis d’étanchéité M6 25.0 6.0 Inox 303 avec frein filet

20759575

Gamme de prix
8,8653 € - 6,2057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Vis d’étanchéité M10 40.0 10.0 Inox 303 avec frein filet

20759681

Gamme de prix
12,7171 € - 8,9061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Vis d’étanchéité M16 50.0 16.0 Inox 303 avec frein filet

20759773

Gamme de prix
13,9399 € - 9,762 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l1
    50.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Vis d’étanchéité M6 12.0 6.0 Inox 303 avec frein filet

20759544

Gamme de prix
8,6411 € - 6,0529 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Vis d’étanchéité M8 25.0 8.0 Inox 303 avec frein filet

20759629

Gamme de prix
8,9468 € - 6,2669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Vis d’étanchéité M10 16.0 10.0 Inox 303 avec frein filet

20759643

Gamme de prix
12,7171 € - 8,9061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Vis d’étanchéité M8 16.0 8.0 Inox 303 avec frein filet

20759605

Gamme de prix
8,5596 € - 5,9917 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Vis d’étanchéité M6 30.0 6.0 Inox 303 avec frein filet

20759582

Gamme de prix
9,1201 € - 6,3891 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Vis d’étanchéité M3 10.0 3.0 Inox 303 avec frein filet

20759407

Gamme de prix
6,6745 € - 4,6772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Vis d’étanchéité M5 16.0 5.0 Inox 303 avec frein filet

20759520

Gamme de prix
7,9278 € - 5,5536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Vis d’étanchéité M5 12.0 5.0 Inox 303 avec frein filet

20759513

Gamme de prix
7,7852 € - 5,4517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Vis d’étanchéité M6 16.0 6.0 Inox 303 avec frein filet

20759551

Gamme de prix
8,6921 € - 6,0834 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Vis d’étanchéité M8 20.0 8.0 Inox 303 avec frein filet

20759612

Gamme de prix
8,7328 € - 6,114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0