Menu  Rechercher

Vis d’étanchéité M6 30.0 6.0 Inox 303 avec frein filet

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Référence Essentra :

20759582

Référence du fabricant:

20759582

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 8,95 €
50 - 99 7,16 €
100 - 199 6,71 €
200 + 6,27 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

8,95 €

1 x 8,95 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M6
l1 30.0
h1 max 6.0
d2 max 10.0
A/F 5.0
d3 ±0.05 6.80
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 303 avec frein filet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter