Menu  Rechercher

Vis d’étanchéité M5 12.0 5.0 Inox 303 avec frein filet

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Référence Essentra :

20759513

Référence du fabricant:

20759513

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 7,7852 €
50 - 99 6,2261 €
100 - 199 5,8389 €
200 + 5,4517 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,79 €

1 x 7,7852 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M5
l1 12.0
h1 max 5.0
d2 max 8.5
A/F 4.0
d3 ±0.05 5.60
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 303 avec frein filet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter