Les vis à épaulement sans tête sont conçues pour les applications qui nécessitent une surface d'appui lisse, sans tête de vis exposée. Contrairement à une vis épaulée standard, elles présentent un corps cylindrique avec une épaule et un embout taraudé, mais n'ont pas de tête. Cette conception permet une fixation sécurisée, tout en conservant une apparence propre et compacte.
Leur conception sans tête les rend idéales pour une utilisation dans des espaces restreints, où une tête de vis standard interférerait avec les composants environnants. La grande partie non filetée de la vis garantit des tolérances serrées, ce qui est essentiel pour les applications nécessitant de la précision.
Souvent utilisées en conjonction avec des roulements et des bagues, pour fournir un support fiable et permettre un mouvement fluide.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0126
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l2 | w1 | d1 | l1 | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2839 € - 1,2839 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
4.0
|
M5
|
||
| 1,2839 € - 1,2839 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
8.0
|
M5
|
||
| 1,4062 € - 1,4062 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 1,4062 € - 1,4062 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 1,1005 € - 1,1005 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
5.0
|
M3
|
||
| 1,2839 € - 1,2839 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
6.0
|
M5
|
||
| 1,2839 € - 1,2839 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
10.0
|
M5
|
||
| 1,4062 € - 1,4062 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 1,1005 € - 1,1005 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
2.5
|
M3
|
||
| 1,2024 € - 1,2024 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
3.0
|
M4
|
||
| 1,2024 € - 1,2024 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
6.0
|
M4
|
||
| 1,1005 € - 1,1005 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
3.0
|
M3
|
||
| 1,2024 € - 1,2024 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
5.0
|
M4
|
||
| 1,2024 € - 1,2024 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
8.0
|
M4
|
||
| 1,4062 € - 1,4062 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
4.0
|
M6
|
||
| 1,4062 € - 1,4062 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
6.0
|
M6
|
||
| 1,2839 € - 1,2839 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
5.0
|
M5
|
||
| 1,1005 € - 1,1005 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 1,2024 € - 1,2024 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
4.0
|
M4
|
||
| 1,1005 € - 1,1005 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
4.0
|
M3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer