Menu  Rechercher

Vis épaulée M5 6.5 8.0 Acier inox 303

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Référence Essentra :

20756109

Référence du fabricant:

20756109

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 1,2839 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1,28 €

1 x 1,2839 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 6.5
l1 8.0
d2 M5
l2 7.0
w1 0.8
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter