Menu  Rechercher

Vis épaulée M3 4.0 5.0 Acier inox 303

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Référence Essentra :

20756000

Référence du fabricant:

20756000

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 1,1005 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1,10 €

1 x 1,1005 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 4.0
l1 5.0
d2 M3
l2 4.5
w1 0.5
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter