Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
6,1853 € - 10,3122 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
60.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
3,0162 € - 5,0338 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
40.0
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
10.0
2,0481 € - 3,4136 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
12.0
Inox 316
5.0
Clé hexagonale
8.0
3,7499 € - 6,2464 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
20.0
Inox 316
11.0
Clé hexagonale
12.0
2,1297 € - 3,5461 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
16.0
Inox 316
5.0
Clé hexagonale
8.0
4,2798 € - 7,133 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
25.0
Inox 316
11.0
Clé hexagonale
12.0
6,1853 € - 10,3122 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
25.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
2,7003 € - 4,5039 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
30.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
1,4469 € - 2,4048 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
5.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
12,8801 € - 21,4703 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
70.0
Inox 316
18.0
Clé hexagonale
24.0
6,1853 € - 10,3122 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
30.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
6,0426 € - 10,0677 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
50.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
6,226 € - 10,3734 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
60.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
2,792 € - 4,6466 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
8.0
Inox 416
11.0
Clé hexagonale
14.0
1,5081 € - 2,5067 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
8.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
12,8801 € - 21,4703 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
60.0
Inox 316
18.0
Clé hexagonale
24.0
2,6595 € - 4,4326 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
10.0
Inox 416
6.0
Clé hexagonale
10.0
1,61 € - 2,6901 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
6.0
Inox 416
4.0
Clé hexagonale
6.0
4,402 € - 7,3368 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
20.0
Inox 416
16.0
Clé hexagonale
20.0
6,1853 € - 10,3122 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
50.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 60.0 Inox 316

20223014

Gamme de prix
10,3122 € - 6,1853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 40.0 Inox 316

20222789

Gamme de prix
5,0338 € - 3,0162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 12.0 Inox 316

20222673

Gamme de prix
3,4136 € - 2,0481 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 20.0 Inox 316

20222826

Gamme de prix
6,2464 € - 3,7499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 16.0 Inox 316

20222680

Gamme de prix
3,5461 € - 2,1297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 25.0 Inox 316

20222833

Gamme de prix
7,133 € - 4,2798 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 25.0 Inox 316

20222970

Gamme de prix
10,3122 € - 6,1853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 30.0 Acier inox 303

20221553

Gamme de prix
4,5039 € - 2,7003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 5.0 Acier inox 303

20221959

Gamme de prix
2,4048 € - 1,4469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 70.0 Inox 316

20223069

Gamme de prix
21,4703 € - 12,8801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 30.0 Inox 316

20222987

Gamme de prix
10,3122 € - 6,1853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 50.0 Inox 316

20222925

Gamme de prix
10,0677 € - 6,0426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 60.0 Inox 316

20222932

Gamme de prix
10,3734 € - 6,226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 10.0 8.0 Inox 416

20222277

Gamme de prix
4,6466 € - 2,792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 8.0 Acier inox 303

20221997

Gamme de prix
2,5067 € - 1,5081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 60.0 Inox 316

20223052

Gamme de prix
21,4703 € - 12,8801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 10.0 Inox 416

20222130

Gamme de prix
4,4326 € - 2,6595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 6.0 Inox 416

20222222

Gamme de prix
2,6901 € - 1,61 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 20.0 Inox 416

20222383

Gamme de prix
7,3368 € - 4,402 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 50.0 Inox 316

20223007

Gamme de prix
10,3122 € - 6,1853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0