Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
12,1261 € - 20,2067 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
40.0
Titane G5
12.0
Clé hexagonale
14.0
2,0074 € - 3,3423 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
4.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
9,1608 € - 15,2646 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
25.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
2,0074 € - 3,3423 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
50.0
Inox 316
4.0
Empreintes torx
6.0
2,038 € - 3,4034 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
7.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
10,2307 € - 17,058 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
35.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
8,5188 € - 14,1946 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
80.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
3,3321 € - 5,5535 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
14.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
2,0074 € - 3,3423 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
18.0
Inox 316
4.0
Empreintes torx
6.0
2,0074 € - 3,3423 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
2.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
16,3243 € - 27,2073 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
40.0
Inox 316
22.0
Empreintes torx
30.0
10,0982 € - 16,8338 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
35.0
Titane G2
12.0
Clé hexagonale
14.0
7,3877 € - 12,3095 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
75.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
20,1558 € - 33,5862 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
80.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
2,0074 € - 3,3423 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
5.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
13,3489 € - 22,2447 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
30.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
2,0074 € - 3,3423 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
20.0
Inox 316
4.0
Empreintes torx
6.0
2,415 € - 4,025 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
4.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
14,5105 € - 24,1808 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
90.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
1,6304 € - 2,7105 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
16.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 40.0 Titane G5

20250034

Gamme de prix
20,2067 € - 12,1261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 4.0 Inox 316

20248871

Gamme de prix
3,3423 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 25.0 Inox 316

20249465

Gamme de prix
15,2646 € - 9,1608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 50.0 Inox 316

20248840

Gamme de prix
3,3423 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 7.0 Inox 316

20248895

Gamme de prix
3,4034 € - 2,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 35.0 Inox 316

20249489

Gamme de prix
17,058 € - 10,2307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 80.0 Inox 316

20249083

Gamme de prix
14,1946 € - 8,5188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 14.0 Inox 316

20249014

Gamme de prix
5,5535 € - 3,3321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 18.0 Inox 316

20248772

Gamme de prix
3,3423 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 2.0 Acier inox 303

20247942

Gamme de prix
3,3423 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 40.0 Inox 316

20249625

Gamme de prix
27,2073 € - 16,3243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 35.0 Titane G2

20249823

Gamme de prix
16,8338 € - 10,0982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 75.0 Inox 316

20249229

Gamme de prix
12,3095 € - 7,3877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 80.0 Acier inox 303

20248680

Gamme de prix
33,5862 € - 20,1558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 5.0 Inox 316

20248888

Gamme de prix
3,3423 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 30.0 Acier inox 303

20248581

Gamme de prix
22,2447 € - 13,3489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 20.0 Inox 316

20248789

Gamme de prix
3,3423 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 4.0 Inox 316

20248987

Gamme de prix
4,025 € - 2,415 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 90.0 Inox 316

20247546

Gamme de prix
24,1808 € - 14,5105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 16.0 Acier inox 303

20247744

Gamme de prix
2,7105 € - 1,6304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0