Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5257 € - 5,8796 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
10.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 12,7578 € - 21,2665 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
65.0
|
Titane G2
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 29,3064 € - 48,8508 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
30.0
|
Titane G2
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 21,9594 € - 36,6024 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Titane G2
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 3,2506 € - 5,4108 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 44,7646 € - 74,6009 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
80.0
|
Titane G2
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 11,4331 € - 19,0553 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Inox 316
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 4,239 € - 7,0718 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
4.0
|
Titane G5
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
6.0
|
||
| 1,8342 € - 3,057 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
7.0
|
Inox 316
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
6.0
|
||
| 5,2478 € - 8,743 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Titane G5
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 56,1469 € - 93,5849 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
100.0
|
Titane G5
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 9,8843 € - 16,4772 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
18.0
|
Titane G2
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 3,7499 € - 6,2464 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
3.0
|
10.0
|
Titane G5
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
5.0
|
||
| 4,3715 € - 7,2858 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
20.0
|
Titane G5
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
6.0
|
||
| 2,1704 € - 3,6174 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
14.0
|
Inox 316
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 1,9157 € - 3,1894 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
3.0
|
7.0
|
Inox 316
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
5.0
|
||
| 1,9666 € - 3,2709 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
7.0
|
Inox 316
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 1,5794 € - 2,6392 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
3.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Empreintes torx
|
6.0
|
||
| 6,1241 € - 10,2103 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
80.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Empreintes torx
|
20.0
|
||
| 1,8749 € - 3,1283 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
5.0
|
Inox 316
|
5.0
|
Empreintes torx
|
8.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer