Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
16,3243 € - 27,2073 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
30.0
Inox 316
22.0
Empreintes torx
30.0
7,4998 € - 12,4929 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
25.0
Acier inox 303
18.0
Empreintes torx
24.0
8,3048 € - 13,838 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
100.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
4,453 € - 7,4285 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
14.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
9,3034 € - 15,4989 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
100.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
6,6846 € - 11,1376 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
100.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
17,1293 € - 28,5523 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
60.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
12,2381 € - 20,3901 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
45.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
12,1261 € - 20,2067 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
75.0
Acier inox 303
18.0
Empreintes torx
24.0
4,881 € - 8,1316 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
55.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
10,5976 € - 17,6592 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
100.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
9,8843 € - 16,4772 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
50.0
Acier inox 303
18.0
Empreintes torx
24.0
6,3483 € - 10,5874 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
90.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
20,1558 € - 33,5862 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
75.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
20,6755 € - 34,4625 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
55.0
Inox 316
22.0
Empreintes torx
30.0
24,6292 € - 41,0453 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
80.0
Inox 316
22.0
Empreintes torx
30.0
21,3276 € - 35,5529 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
90.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
11,6267 € - 19,3711 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
50.0
Titane G2
12.0
Clé hexagonale
14.0
5,7879 € - 9,6499 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
65.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
5,7471 € - 9,5786 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
65.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 30.0 Inox 316

20249601

Gamme de prix
27,2073 € - 16,3243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 25.0 Acier inox 303

20248444

Gamme de prix
12,4929 € - 7,4998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 100.0 Inox 316

20249458

Gamme de prix
13,838 € - 8,3048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 14.0 Acier inox 303

20248345

Gamme de prix
7,4285 € - 4,453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 100.0 Inox 316

20249250

Gamme de prix
15,4989 € - 9,3034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 100.0 Acier inox 303

20248321

Gamme de prix
11,1376 € - 6,6846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 60.0 Acier inox 303

20248642

Gamme de prix
28,5523 € - 17,1293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 45.0 Inox 316

20249502

Gamme de prix
20,3901 € - 12,2381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 75.0 Acier inox 303

20248543

Gamme de prix
20,2067 € - 12,1261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 55.0 Inox 316

20249052

Gamme de prix
8,1316 € - 4,881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 100.0 Inox 316

20249106

Gamme de prix
17,6592 € - 10,5976 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 50.0 Acier inox 303

20248499

Gamme de prix
16,4772 € - 9,8843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 90.0 Acier inox 303

20248420

Gamme de prix
10,5874 € - 6,3483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 75.0 Acier inox 303

20248673

Gamme de prix
33,5862 € - 20,1558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 55.0 Inox 316

20249656

Gamme de prix
34,4625 € - 20,6755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 80.0 Inox 316

20249700

Gamme de prix
41,0453 € - 24,6292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 90.0 Acier inox 303

20248697

Gamme de prix
35,5529 € - 21,3276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 50.0 Titane G2

20249854

Gamme de prix
19,3711 € - 11,6267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 65.0 Inox 316

20249205

Gamme de prix
9,6499 € - 5,7879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 65.0 Acier inox 303

20248390

Gamme de prix
9,5786 € - 5,7471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0