Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
2,415 € - 4,025 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
2.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
1,4571 € - 2,4252 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
12.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
7,6221 € - 12,7069 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
8.0
Titane G5
11.0
Clé hexagonale
12.0
2,6799 € - 4,4632 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
14.0
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
10.0
6,6031 € - 11,0052 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
65.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
5,1561 € - 8,6003 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
45.0
Inox 316
11.0
Clé hexagonale
12.0
3,3525 € - 5,5841 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
18.0
Inox 316
11.0
Clé hexagonale
12.0
6,5521 € - 10,9236 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
90.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
6,1241 € - 10,2103 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
80.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
5,4618 € - 9,0996 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
14.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
7,0107 € - 11,6879 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
65.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
5,0848 € - 8,478 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
12.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
2,5475 € - 4,239 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
14.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
1,4571 € - 2,4252 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
50.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
1,8749 € - 3,1283 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
50.0
Acier inox 303
5.0
Empreintes torx
8.0
1,4979 € - 2,4965 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
7.0
Acier inox 303
5.0
Empreintes torx
8.0
16,1307 € - 26,8914 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
35.0
Inox 316
22.0
Clé hexagonale
30.0
1,4164 € - 2,364 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
2.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
1,6711 € - 2,7818 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
7.0
Acier inox 303
5.0
Empreintes torx
8.0
3,4747 € - 5,7981 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
14.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 2.0 Inox 316

20248963

Gamme de prix
4,025 € - 2,415 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 12.0 Acier inox 303

20245689

Gamme de prix
2,4252 € - 1,4571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 8.0 Titane G5

20243685

Gamme de prix
12,7069 € - 7,6221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 14.0 Inox 316

20245023

Gamme de prix
4,4632 € - 2,6799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 65.0 Inox 316

20245498

Gamme de prix
11,0052 € - 6,6031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 45.0 Inox 316

20245443

Gamme de prix
8,6003 € - 5,1561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 18.0 Inox 316

20245078

Gamme de prix
5,5841 € - 3,3525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 90.0 Acier inox 303

20246181

Gamme de prix
10,9236 € - 6,5521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 80.0 Acier inox 303

20246020

Gamme de prix
10,2103 € - 6,1241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 14.0 Inox 316

20245535

Gamme de prix
9,0996 € - 5,4618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 65.0 Inox 316

20245580

Gamme de prix
11,6879 € - 7,0107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 12.0 Inox 316

20245528

Gamme de prix
8,478 € - 5,0848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 14.0 Acier inox 303

20246082

Gamme de prix
4,239 € - 2,5475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 50.0 Acier inox 303

20245788

Gamme de prix
2,4252 € - 1,4571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 50.0 Acier inox 303

20245894

Gamme de prix
3,1283 € - 1,8749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 7.0 Acier inox 303

20245832

Gamme de prix
2,4965 € - 1,4979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 35.0 Inox 316

20245603

Gamme de prix
26,8914 € - 16,1307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 2.0 Acier inox 303

20245658

Gamme de prix
2,364 € - 1,4164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 7.0 Acier inox 303

20247874

Gamme de prix
2,7818 € - 1,6711 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 14.0 Inox 316

20247225

Gamme de prix
5,7981 € - 3,4747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0