Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4943 € - 16,4262 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 4,8504 € - 6,9292 € | 130 En stock |
M6
|
10.0
|
12.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 17,7102 € - 25,3017 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
90.0
|
Acier inox 303
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 3,8008 € - 5,4312 € | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 4,025 € - 5,7471 € | 100 En stock |
M6
|
8.0
|
14.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 4,453 € - 6,3687 € | 100 En stock |
M6
|
10.0
|
8.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 7,5202 € - 10,7402 € | 100 En stock |
M10
|
12.0
|
25.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 4,025 € - 5,7471 € | 118 En stock |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 3,3219 € - 4,7485 € | 150 En stock |
M6
|
8.0
|
6.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 2,2316 € - 3,1894 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
8.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
6.0
|
||
| 2,2316 € - 3,1894 € | 95 En stock |
M2
|
3.0
|
5.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
5.0
|
||
| 3,0162 € - 4,3103 € | 75 En stock |
M4
|
5.0
|
40.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 2,2316 € - 3,1894 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
3.0
|
6.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
5.0
|
||
| 2,2316 € - 3,1894 € | 61 En stock |
M2
|
3.0
|
8.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
5.0
|
||
| 2,2316 € - 3,1894 € | 94 En stock |
M2
|
3.0
|
4.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
5.0
|
||
| 5,7675 € - 8,2437 € | 100 En stock |
M10
|
12.0
|
10.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 7,5202 € - 10,7402 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
50.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 13,9501 € - 19,9316 € | 60 En stock |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Acier inox 303
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 7,5202 € - 10,7402 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 15,7027 € - 22,4281 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Acier inox 303
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer