Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
1,61 € - 2,6901 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
10.0
Inox 416
4.0
Clé hexagonale
6.0
1,8749 € - 3,1283 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
10.0
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
5.0
3,2302 € - 5,3905 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
8.0
Inox 416
12.0
Clé hexagonale
14.0
1,7424 € - 2,9041 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
12.0
Inox 416
5.0
Clé hexagonale
8.0
2,8328 € - 4,7281 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
16.0
Inox 416
11.0
Clé hexagonale
12.0
3,1181 € - 5,1969 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
16.0
Inox 416
12.0
Clé hexagonale
14.0
2,7411 € - 4,5753 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
16.0
Inox 416
12.0
Tournevis fendu
14.0
1,4469 € - 2,4048 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
4.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
1,6711 € - 2,7818 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
16.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
1,7424 € - 2,9041 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
10.0
Inox 416
5.0
Clé hexagonale
8.0
2,7003 € - 4,5039 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
25.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
1,9055 € - 3,1792 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
20.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
2,7207 € - 4,5345 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
12.0
Inox 416
11.0
Tournevis fendu
14.0
1,4469 € - 2,4048 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
10.0
Acier inox 303
4.0
Tournevis fendu
6.0
2,8328 € - 4,7281 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
8.0
Inox 416
11.0
Clé hexagonale
12.0
3,1996 € - 5,3293 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
20.0
Inox 416
11.0
Clé hexagonale
12.0
1,4164 € - 2,364 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
4.0
Acier inox 303
4.0
Tournevis fendu
6.0
2,0991 € - 3,4951 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
20.0
Inox 416
5.0
Clé hexagonale
8.0
2,6799 € - 4,4734 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
20.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
1,5794 € - 2,629 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
12.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 10.0 Inox 416

20222406

Gamme de prix
2,6901 € - 1,61 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 10.0 Inox 316

20222604

Gamme de prix
3,1283 € - 1,8749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 8.0 Inox 416

20222314

Gamme de prix
5,3905 € - 3,2302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 12.0 Inox 416

20222024

Gamme de prix
2,9041 € - 1,7424 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 16.0 Inox 416

20222253

Gamme de prix
4,7281 € - 2,8328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 16.0 Inox 416

20222352

Gamme de prix
5,1969 € - 3,1181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 16.0 Inox 416

20221836

Gamme de prix
4,5753 € - 2,7411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 4.0 Acier inox 303

20221935

Gamme de prix
2,4048 € - 1,4469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 16.0 Acier inox 303

20221270

Gamme de prix
2,7818 € - 1,6711 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 10.0 Inox 416

20222017

Gamme de prix
2,9041 € - 1,7424 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 25.0 Acier inox 303

20221539

Gamme de prix
4,5039 € - 2,7003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 20.0 Acier inox 303

20221294

Gamme de prix
3,1792 € - 1,9055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 10.0 12.0 Inox 416

20221737

Gamme de prix
4,5345 € - 2,7207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 10.0 Acier inox 303

20221911

Gamme de prix
2,4048 € - 1,4469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 8.0 Inox 416

20222215

Gamme de prix
4,7281 € - 2,8328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 20.0 Inox 416

20222260

Gamme de prix
5,3293 € - 3,1996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 4.0 Acier inox 303

20221195

Gamme de prix
2,364 € - 1,4164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 20.0 Inox 416

20222055

Gamme de prix
3,4951 € - 2,0991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 20.0 Acier inox 303

20221515

Gamme de prix
4,4734 € - 2,6799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 12.0 Acier inox 303

20221232

Gamme de prix
2,629 € - 1,5794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0