Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
12,0955 € - 20,1558 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
45.0
Inox 316
18.0
Clé hexagonale
24.0
5,421 € - 9,0385 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
50.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
3,4747 € - 5,7981 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
10.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
3,8722 € - 6,4604 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
16.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
3,1283 € - 5,207 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
10.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
3,7499 € - 6,2464 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
40.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
2,8837 € - 4,8096 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
8.0
Acier inox 303
11.0
Tournevis fendu
12.0
13,6342 € - 22,7237 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
70.0
Inox 316
18.0
Clé hexagonale
24.0
2,9958 € - 4,9931 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
40.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
4,3307 € - 7,2145 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
30.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
2,4659 € - 4,1167 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
20.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
3,3321 € - 5,5535 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
16.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
1,5794 € - 2,6392 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
5.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
13,5934 € - 22,6625 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
80.0
Titane G2
16.0
Clé hexagonale
20.0
4,453 € - 7,4285 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
16.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
3,648 € - 6,0834 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
45.0
Titane G2
4.0
Clé hexagonale
6.0
2,9856 € - 4,9727 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
2.0
Titane G2
4.0
Clé hexagonale
5.0
4,7485 € - 7,9176 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
50.0
Titane G2
5.0
Clé hexagonale
8.0
8,1214 € - 13,5323 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
50.0
Titane G2
6.0
Clé hexagonale
10.0
6,3483 € - 10,5874 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
16.0
Titane G2
11.0
Clé hexagonale
12.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 45.0 Inox 316

20233587

Gamme de prix
20,1558 € - 12,0955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 50.0 Acier inox 303

20234720

Gamme de prix
9,0385 € - 5,421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 10.0 Inox 316

20234027

Gamme de prix
5,7981 € - 3,4747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 16.0 Inox 316

20233389

Gamme de prix
6,4604 € - 3,8722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 10.0 Inox 316

20233839

Gamme de prix
5,207 € - 3,1283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 40.0 Acier inox 303

20234522

Gamme de prix
6,2464 € - 3,7499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 8.0 Acier inox 303

20232092

Gamme de prix
4,8096 € - 2,8837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 70.0 Inox 316

20233631

Gamme de prix
22,7237 € - 13,6342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 40.0 Acier inox 303

20234423

Gamme de prix
4,9931 € - 2,9958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 30.0 Inox 316

20233983

Gamme de prix
7,2145 € - 4,3307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 20.0 Inox 316

20233785

Gamme de prix
4,1167 € - 2,4659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 16.0 Inox 316

20234928

Gamme de prix
5,5535 € - 3,3321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 5.0 Acier inox 303

20234225

Gamme de prix
2,6392 € - 1,5794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 80.0 Titane G2

20242572

Gamme de prix
22,6625 € - 13,5934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 16.0 Acier inox 303

20234676

Gamme de prix
7,4285 € - 4,453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 45.0 Titane G2

20241681

Gamme de prix
6,0834 € - 3,648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 2.0 Titane G2

20241377

Gamme de prix
4,9727 € - 2,9856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 50.0 Titane G2

20241889

Gamme de prix
7,9176 € - 4,7485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 50.0 Titane G2

20242077

Gamme de prix
13,5323 € - 8,1214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 16.0 Titane G2

20242220

Gamme de prix
10,5874 € - 6,3483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0