Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
20,6755 € - 34,4625 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
50.0
Inox 316
22.0
Clé hexagonale
30.0
1,7526 € - 2,9143 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
5.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
3,2506 € - 5,4108 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
45.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
3,9639 € - 6,6031 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
45.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
3,7499 € - 6,2464 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
60.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
6,5419 € - 10,9033 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
55.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
23,1109 € - 38,5182 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
100.0
Titane G5
6.0
Clé hexagonale
10.0
1,4571 € - 2,4252 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
25.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
1,4571 € - 2,4252 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
30.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
2,8735 € - 4,7893 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
14.0
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
10.0
14,2354 € - 23,7325 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
55.0
Titane G5
16.0
Clé hexagonale
20.0
2,1297 € - 3,5461 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
18.0
Inox 316
5.0
Clé hexagonale
8.0
5,6248 € - 9,3748 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
90.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
4,7485 € - 7,9176 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
35.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
3,5359 € - 5,90 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
35.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
1,8749 € - 3,1283 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
45.0
Acier inox 303
5.0
Empreintes torx
8.0
7,6221 € - 12,7069 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
18.0
Titane G5
11.0
Clé hexagonale
12.0
2,1297 € - 3,5563 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
7.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
20,2984 € - 33,8308 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
100.0
Titane G5
11.0
Clé hexagonale
12.0
3,5665 € - 5,9407 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
12.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 50.0 Inox 316

20245634

Gamme de prix
34,4625 € - 20,6755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 5.0 Acier inox 303

20245931

Gamme de prix
2,9143 € - 1,7526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 45.0 Acier inox 303

20245986

Gamme de prix
5,4108 € - 3,2506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 45.0 Acier inox 303

20246235

Gamme de prix
6,6031 € - 3,9639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 60.0 Acier inox 303

20246136

Gamme de prix
6,2464 € - 3,7499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 55.0 Inox 316

20245573

Gamme de prix
10,9033 € - 6,5419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 100.0 Titane G5

20243630

Gamme de prix
38,5182 € - 23,1109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 25.0 Acier inox 303

20245733

Gamme de prix
2,4252 € - 1,4571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 30.0 Acier inox 303

20245740

Gamme de prix
2,4252 € - 1,4571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 14.0 Inox 316

20245375

Gamme de prix
4,7893 € - 2,8735 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 55.0 Titane G5

20244026

Gamme de prix
23,7325 € - 14,2354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 18.0 Inox 316

20245009

Gamme de prix
3,5461 € - 2,1297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 90.0 Acier inox 303

20246273

Gamme de prix
9,3748 € - 5,6248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 35.0 Acier inox 303

20246327

Gamme de prix
7,9176 € - 4,7485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 35.0 Acier inox 303

20246228

Gamme de prix
5,90 € - 3,5359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 45.0 Acier inox 303

20245887

Gamme de prix
3,1283 € - 1,8749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 18.0 Titane G5

20243739

Gamme de prix
12,7069 € - 7,6221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 7.0 Acier inox 303

20246075

Gamme de prix
3,5563 € - 2,1297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 100.0 Titane G5

20243883

Gamme de prix
33,8308 € - 20,2984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 12.0 Inox 316

20244866

Gamme de prix
5,9407 € - 3,5665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0