Menu  Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 10.0 Inox 416

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Référence Essentra :

20222406

Référence du fabricant:

20222406

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 2,6901 €
100 - 199 2,4252 €
200 - 499 2,15 €
500 - 999 1,8851 €
1000 + 1,61 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,69 €

1 x 2,6901 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 10.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
A/F 2.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 416
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter